16 TCM CTL 6000.000 - Produto obsoleto

Prodotto 16 TCM CTL 6000.000 ora è un articolo obsoleto.

16 TCM CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, misure metriche, 16 mm Diametro, StandardRockwell C 50 Min.

Tempi di consegna:  5 Days*
Tagliato su misura:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm


  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 16.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuno
Materiale, albero Acciaio al carbonio CF53
Finitura superficiale 0,25 Ra µm
Durezza Rockwell C 50 Min.
Lunghezza 6.000,0 mm / 236,2 in
Diametro 16 mm / 0,630 in
Peso 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Conicità 0,0020 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: